Ви шукали:

sca-x

Показано 1 228 продуктів

148B6055

Комплект для огляду, Деталі ущільнення

Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: CHV-X 80

148B6054

Комплект для огляду, Деталі ущільнення

Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: CHV-X 65

148B6053

Комплект для огляду, Деталі ущільнення

Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: CHV-X 50

148B6056

Комплект для огляду, Деталі ущільнення

Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: CHV-X 100

141F1356

SIN-0046-5-5-P,SINE-filt 46A 500V IP54

SIN-0046-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 46 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 270 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 480 x 520 x 480 mm
Weight: 75 kg

141F1359

SIN-0061-5-5-P,SINE-filt 61A 500V IP54

SIN-0061-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 61 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 350 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 590 x 660 x 560 mm
Weight: 100 kg

141F1375

SIN-1160-5-0-P,SINE-filt 1160A 500V IP00

SIN-1160-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 1160 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 2400 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 700 x 660 x 510 mm
Weight: 420 kg

141F1349

SIN-0018-5-0-P,SINE-filt 18A 500V IP00

SIN-0018-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 18 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 236 x 210 x 171 mm
Weight: 12,5 kg

141F1353

SIN-0032-5-5-P,SINE-filt 32A 500V IP54

SIN-0032-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 32 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 165 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 215 x 356 x 340 mm
Weight: 37 kg

Вигляд:

  • 16
  • /
  • 123