EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Випробувальний тиск [бар] |
16 бар |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
VHS valves |
Діапазон вимірювання Kv |
0.02 - 0.48 |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] |
0.6 бар |
Застосування |
2-трубна система |
Значення Kv [m³/г] |
0.57 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г] |
0.02 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 2 [м³/г] |
0.04 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 3 [м³/г] |
0.07 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 4 [м³/г] |
0.12 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 5 [м³/г] |
0.19 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 6 [м³/г] |
0.27 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром 7 [м³/г] |
0.33 м³/год |
Значення Kv зі встановленим параметром N [м³/г] |
0.48 м³/год |
КОД UNSPSC |
40101801 |
Конструкція |
Прямий |
Назва виробу в досьє SCIP |
VHS-UN valve |
Номер досьє SCIP |
6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f |
Опис |
VHS-UN 3/4" x 1/2" прямий, нікельований із дренажем |
Рекомендований перепад тиску [бар] [макс.] |
0.2 бар |
Рекомендований перепад тиску [бар] [мін.] |
0.05 бар |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий тиск [бар] [макс.] |
10 бар |
Розмір вихідного підключення |
G 1/2 A |
Розмір вхідного підключення |
G 3/4 A |
Розмір клапана |
15 |
Температура теплоносія [°C] [макс.] |
120 °C |
Тип |
VHS-UN |
Тип клапана |
Нормальна витрата |