Показано 39 продуктів
Válvula de boia, HFI 060
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4
Válvula de boia, HFI 070
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4, Mais informações: 2 con. ext. (drenagem/equalização)
Válvula de boia, HFI 050
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4
Válvula de boia, HFI 040
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4
Válvula de boia, HFI 050
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4