Поплавцевий клапан, HFI 070

148G3769

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Розмір вхідного підключення [мм]: 150, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [мм]: 50, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.4, Додаткова інформація: 2 зовн. роз'єми (злив/вирівн.)

Інформація про продукт

Вага брутто 40.2 Kilogram
Bага нетто 0.007 Kilogram
Об'єм 103.997 Liter
EAN 5702428413367

 

Approval CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Body material Steel
CE evaluated Yes
Colour Paint Reddish brown
Connection material Steel
Contain batteries Ні
Fluid Group 1
2
Inlet connection size [in] 6 in
Inlet connection size [mm] 150 mm
Inlet connection type Butt weld
Liquid volume range [gal US] [max] 1.22 gal
Liquid volume range [gal US] [min] 0.42 gal
Liquid volume range [l] [max] 4.6 L
Liquid volume range [l] [min] 1.6 L
Max. Working Pressure [bar] 25 bar
Max. Working Pressure [psig] 363 psig
Net volume [l] 6.4 L
Netto volume [gal US] 1.69 gal
Nozzle size [mm] 70 mm
Outlet connection type Butt weld
PED category III
Product accessories Float exp. valve accessories
Product description Float Valve
Quantity per packing format 1 pc
Rated cap. conditions [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Rated cap. conditions [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Rated capacity R717 [kW] 2400 kW
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Shell volume [gal US] 2.17 gal
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Temperature range [°C] [max] 80 °C
Temperature range [°C] [min] -50 °C
Temperature range [°F] [max] 176 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Valve constant 100
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Liquid level regulating valves
Додаткова інформація 2 зовн. роз'єми (злив/вирівн.)
Назва продукту Поплавцевий клапан
Номінальна продуктивність R717 [TR] 682 TR
Об'єм оболонки [л] 8.2 л
Придатний до експлуатації Запчастини до поплавцевого розшир. клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вихідного підключення [мм] 50 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип HFI 070
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Accessories

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality