Додаткове приладдя, Простий монтаж

19805220

DEVIclip™ C-C, 10 x 1 м

Інформація про продукт

Вага брутто 0.485 Kilogram
Bага нетто 0.48 Kilogram
Об'єм 3.888 Liter
EAN 5703466173213

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Використання для продукту DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
Висота упаковки [мм] 60 мм
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 2-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 1050 мм
Група продукції Accessories
Застосування Cold store
Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис DEVIclip™ C-C, 10 x 1 м
Опис продукту DEVIclip™
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип Easy Installation
Ширина упаковки [мм] 50 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality