З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
У разі продовження ви авторизуєтесь у системі та будете спрямовані до магазину Danfoss, вибраного за умовчанням.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Показано 59 продуктів
Додаткове приладдя
Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT
Додаткове приладдя, Простий монтаж
Монтажна стрічка, тип MS 5,6-6,5 мм - 25 мм
Датчик кінцевої кришки мідний, для flexpipe Ø6,7
Контактор B6-30-10 400 В/16 A AC-1; SPOLE
Датчик даху для 850 IV
Вигляд: