Перепускний клапан компресора, POV 1050, Стикове зварювання, 25 бар

148F3026

Розмір вхідного підключення [мм]: 65.00, Розмір вихідного підключення [мм]: 65.0

Інформація про продукт

Вага брутто 6.772 Kilogram
Bага нетто 6.65 Kilogram
Об'єм 5.899 Liter
EAN 5702428342766

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Safety relief valves
Група рідини 1
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діаметр потоку [дюйм] 1.56 дюйм
Діаметр потоку [мм] 40 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон температури з POV [°C] [Макс.] 150 °C
Діапазон температури з POV [°C] [Мін.] -50 °C
Діапазон температури з POV [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури з POV [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія II
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Перепускний клапан компресора
Напрямок Кутовий
Настройка тиску [бар] 25 бар
Настройка тиску [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Пілотний клапан, що керується тиском
Площа перерізу [дюйм²] 1.93 дюйм²
Площа перерізу [мм²] 1244 мм²
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 2 1/2 in
Розмір вихідного підключення [мм] 65 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 2 1/2 in
Розмір вхідного підключення [мм] 65 мм
Сертифікат тиску TÜV certificate included
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип POV 1050
Тип вхідного з’єднання Butt weld DIN
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality