Compressor overflow Valves

Показано 6 продуктів

148F3033

Перепускний клапан компресора, POV 2150, Стикове зварювання, 25 бар

Розмір вхідного підключення [мм]: 80.00, Розмір вихідного підключення [мм]: 80.0, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3 дюйми, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3 дюйми

148F3034

Перепускний клапан компресора, POV 2150, Стикове зварювання

Розмір вхідного підключення [мм]: 80.00, Розмір вихідного підключення [мм]: 80.0, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3 дюйми, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3 дюйми

2417+047

Перепускний клапан компресора, POV 600, Стикове зварювання

Розмір вхідного підключення [мм]: 40.0, Розмір вихідного підключення [мм]: 40.0, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1 1/2 дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1 1/2 дюйма

2417+232

Перепускний клапан компресора, POV 600, Стикове зварювання

Розмір вхідного підключення [мм]: 40.0, Розмір вихідного підключення [мм]: 40.0, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1 1/2 дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1 1/2 дюйма

Вигляд: