Манометричний клапан, SNV-ST

148B3742

Тип вхідного з’єднання: NPT, Тип вихідного підключення: Врізне кільце

Інформація про продукт

Вага брутто 0.432 Kilogram
Bага нетто 0.38 Kilogram
Об'єм 1.156 Liter
EAN 5702428179355

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SNV
Версія клапана Стандартна версія
Внутрішній/Зовнішній впуск Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Shut-off and regulating valves
Група рідини 1
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Колірна фарба Cr3 / TLP
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва продукту Манометричний клапан
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Запірний голчастий клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вихідного підключення [мм] 6 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1/4
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Тип SNV-ST
Тип вихідного підключення Врізне кільце
Тип вхідного з’єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality