Терморегулятори, DEVIreg™ 530, ELKO, Тип датчика: Підлога

140F1030

Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Без дисплея

Інформація про продукт

Вага брутто 0.242 Kilogram
Bага нетто 0.24 Kilogram
Об'єм 1.131 Liter
EAN 5703466208991

 

2-полюсний вимикач Ні
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 15 A
Висота [мм] 85 мм
Висота упаковки [мм] 85 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 36 мм
Глибина упаковки [мм] 140 мм
Група продукції Thermostats
Гістерзіс (+/-) 0.4
Дисплей (Так/Ні) Ні
Дозволи CE
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.25 Вт
Застосування Floor heating
Захист від замерзання [°C] 5 °C
Клас захисту IP елемента 31
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації NEMKO
Монтаж DIN Ні
Налаштування шкали 0 - 6
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Опис DEVIreg™ 530 із датчиком температури підлоги
Опис продукту DEVIreg™ 530, ELKO
Релейний перемикач 1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 5 °C
Тип DEVIreg™ 53x series
Тип датчика Підлога
Тип дисплея Без дисплея
Тип регулювання Гістерезіс
Тип індикатора LED
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Ширина [мм] 85 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality