7DP-082060-000076855

132N6762

NXP08206-A0T0IWG-A1A200D2EC+FL21+DCD3+ADFIF101+DLDE+LPC2+SPXE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 820 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Німецька
Корпус 64 з рідин. охолодж.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP08206-A0T0IWG-A1A200D2EC+FL21+DCD3+ADFIF101+DLDE+LPC2+SPXE

Інформація про продукт

Вага брутто 181 kg
Bага нетто 180 kg
Об'єм 0 l
EAN 5715253108285

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0820 820 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D D2 Панель D2 в слоті D
Додатковий слот E EC (EC)EtherCAT
Мовний пакет мікропрограми +FL21 Мова мп;UK,FI,SE,DK,DE;Nordic;
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLDE Німецька
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC2 Два компл. маркування виробу
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH64 Корпус 64 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства +SPXE Підконф. для ExtDeliPartner
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-082060
Типовий код деталі 2 -000076855
Текст позиції продажу CH6408206-0T
Код моделі 01 NXP08206-A0T0IWG-
Код моделі 02 A1A200D2EC
Код моделі 03 +FL21+DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Код моделі 05 +DLDE
Код моделі 06 +LPC2+SPXE
Розрахована нетто-вага [кг] 180
Розрахована брутто-вага [кг] 181
Габаритні розміри (мм) 746X923X375
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-082060
перевірити заповнення OK