OF7P2-S-AF-46-189A-060-05-T1-E20
132N6511
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-189A-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
189 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X6 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
OF7P2-S-AF-46-189A-060-05-T1-E20
Цей удосконалений пасивний фільтр гармонік забезпечує рівні продуктивності системи THDi ≤ 5 % або ≤ 10 % відповідно. Сумісний із системами на основі перетворювачів частоти iC7 та/або приводів VLT®.