132N2204
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GADN+LPC2+SPXV
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 3100 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель B1 в слоті D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженням призначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання й приводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужності від 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у яких дуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін в обмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керування експлуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як у машинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби в будь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно з власними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокої інтеграції машини.