132N1435
NXP02055-A0T0IWG-A1A2A4B5E9+DCD3+ADFIF101+LPC2
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженням призначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання й приводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужності від 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у яких дуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін в обмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керування експлуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як у машинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби в будь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно з власними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокої інтеграції машини.