7DP-073050-000064318

132L8154

NXP07305-A0T0IWG-A1A2B400E9+FL21+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 730 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B4,AI,2AO(мА,ізол.),+24В/EXT
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Голландська
Корпус 62 з рідин. охолодж.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP07305-A0T0IWG-A1A2B400E9+FL21+DCD3+ADFIF101+DLNL

Інформація про продукт

Вага брутто 56 kg
Bага нетто 55 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853897766

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) CSAPP Специф. для клієнта застосув.
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0730 730 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С B4 B4,AI,2AO(мА,ізол.),+24В/EXT
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E E9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL21 Мова мп;UK,FI,SE,DK,DE;Nordic;
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLNL Голландська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH62 Корпус 62 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-073050
Типовий код деталі 2 -000064318
Текст позиції продажу CH6207305-0T
Код моделі 01 NXP07305-A0T0IWG-
Код моделі 02 A1A2B400E9
Код моделі 03 +FL21+DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Код моделі 05 +DLNL
Розрахована нетто-вага [кг] 55
Розрахована брутто-вага [кг] 56
Габаритні розміри (мм) 246X658X374
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-073050
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801