7DP-050260-000060163

132L5686

NXP05026-A0T0IWG-A8B10000E9+DCD3+ADFIF101+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A8B10000E9+DCD3+ADFIF101+GSNT+LPC2+SPXE

Інформація про продукт

Вага брутто 56 kg
Bага нетто 55 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853452101

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0502 502 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSNT Без упакування
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В B1 6DI/DO (програмов, DI або DO)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E E9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC2 Два компл. маркування виробу
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH62 Корпус 62 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства +SPXE Підконф. для ExtDeliPartner
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-050260
Типовий код деталі 2 -000060163
Текст позиції продажу CH6205026-0T
Код моделі 01 NXP05026-A0T0IWG-
Код моделі 02 A8B10000E9
Код моделі 03 +DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101+GSNT
Код моделі 06 +LPC2+SPXE
Розрахована нетто-вага [кг] 55
Розрахована брутто-вага [кг] 56
Габаритні розміри (мм) 246X658X374
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-050260
перевірити заповнення OK