132L1975
Перетворювач частоти
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 кВт / 0,75 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Привод VLT® Midi Drive ідеально підходить для гнучкого й ефективногокерування двигуном у машинобудуванні для продовольчої галузі, а такожтранспортування й переробки матеріалів. Привод забезпечує відмінніхарактеристики керування та функціональної безпеки, а також гнучкусистему зв’язку з використанням комунікаційних шин. VLT® Midi Driveрозроблено для сумісності з приводами серії VLT® 2800. Його зовнішнірозміри, роз’єми, довжина кабелів і програмні засоби конфігуруваннязабезпечують легкість модернізації наявної панелі приводів.
Примітка. У комплектацію привода FC 280 не включено дисплей LCP і модульпам’яті. LCP, модуль пам’яті та монтажні перехідні пластини для VLT 2800слід замовляти окремо як додаткове обладнання.