Конфігурувати продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Три фази 380-480 В~
(E20) IP20 / Корпус
(H1) EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(B) (В) Гальмівний переривач
(X) Без дисплея
(C) Плати з покриттям
(X) Без опцій мережі
(X) Без адаптації
(X) Без адаптації
(X) Стандартний мовний пакет
(AL) Вбудована PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(2.7) 2.7
(2.7) 2.7
(1.7) 1.7
(1.6) 1.6
(25.2) 25.2
(1.2) 1.2
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Завод DK
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401