OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Стандартний, макс. 2,3 кВт (V210),
31,13, 1½ дюйми, Нержавіюча сталь,
Без CSA/UL, Гор.,роз’єм угору або вниз, 220V DC brake (480V AC),
Розподільна коробка

Код моделі: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 27 kg
Bага нетто 26 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853404063

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції OGD VLT® OneGearDrive®
Варіант продукту S Стандартний
Тип передачі K Конічна передача
Розмір 2 V210
Передатне число 31K13 31,13
Конструкція вихідн. валу 1 Полий вал
Розмір вихідного валу I3 1½ дюйми
Матеріал вихідного валу 2 Нержавіюча сталь
Потужність двигуна L06 макс. 2,3 кВт (V210)
Зарезервовано RX RX Зарезервовано X
Підключення двигуна TB Розподільна коробка
Положення роз’єму 1 Зверху
Положення монтажу P2 Гор.,роз’єм угору або вниз
Покриття поверхні S Стандартний
RAL Кольоровий код 9010 Стандартний білий
Мастильні матеріали H1 Харчова олія
Гальмо B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL X Без CSA/UL
Зарезервовано A X (Х) Зарезервовано A
Зарезервовано B X (Х) Зарезервовано B
Зарезервовано С X Зарезервовано С
Типовий код деталі 1 OGDSK231K131I32L06RXTB1P2
Типовий код деталі 2 S9010H1B220XXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P2
Код моделі 02 S9010H1B220XXXX
Розрахована брутто-вага [кг] 27
Розрахована нетто-вага [кг] 26
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality