VACON® NXP Air Cooled

Shows 16,411 product(s)

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 590 AIP21/NEMA1
Grafisk panel
IEC61800-3, 2. miljö
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Inget tillval
Manual: Ryska
Kapsling 11

Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0048

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 3 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0049

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 45 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0050

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 31 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 05
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0051

NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 105 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 07
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0052

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 4 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0053

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 205 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 08
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0054

NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 38 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 3 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 45 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Model code: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

View:

  • 1
  • /
  • 1642