7DP-115050-000022824

132H1699

NXP11505-A0N0NWG-A1AF0000CQ+FL23+DLDE

NXP11505-A0N0NWG-A1AF0000CQ+FL23+DLDE
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 1150 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
Немає захисту для EMC
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Німецька
Корпус 63 з рідин. охолодж.
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP11505-A0N0NWG-A1AF0000CQ+FL23+DLDE

Інформація про продукт

Вага брутто 121 kg
Bага нетто 120 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853303885

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 1150 1150 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання N Немає захисту для EMC
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація N 6-імп. без дрос. для зап. агр.
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В AF AF,STO, ATEX терм.
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E CQ (CQ)EtherNet/IP
Мовний пакет мікропрограми +FL23 Мова;UK,UK,DE,FR,ITWestEurII
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLDE Німецька
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH63 Корпус 63 з рідин. охолодж.
Номінальна потужність 600 600 кВт
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-115050
Типовий код деталі 2 -000022824
Текст позиції продажу CH6311505-0N
Код моделі 01 NXP11505-A0N0NWG-
Код моделі 02 A1AF0000CQ
Код моделі 03 +FL23
Код моделі 05 +DLDE
Розрахована нетто-вага [кг] 120
Розрахована брутто-вага [кг] 121
Низьке перевант. двигуна [кВт] 600
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 505X923X375
Постійний струм (ВП) [A] 766
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DW-115050-1178PF
Номер елемента 7DP-115050
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення A902