7DA-206050-000016032

132H1105

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 2060 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Англійська
Корпус 64 з рідин. охолодж.
B Slot: 3RO(NO)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

Інформація про продукт

Вага брутто 181 kg
Bага нетто 180 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853297443

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXA Блок акт. периф. обл.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 2060 2060 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 2 Модуль AFE без LCL
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В B5 3RO(NO)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D D2 Панель D2 в слоті D
Додатковий слот E EC (EC)EtherCAT
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +MASG Ліцензія Grid Converter
Прикладна програма +ARFIFF03 Перетв. мережі. NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH64 Корпус 64 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DA-206050
Типовий код деталі 2 -000016032
Текст позиції продажу CH6420605-0T
Код моделі 01 NXA20605-A0T02WG-
Код моделі 02 A8B500D2EC
Код моделі 03 +MASG
Код моделі 04 +ARFIFF03
Код моделі 05 +GADN
Розрахована нетто-вага [кг] 180
Розрахована брутто-вага [кг] 181
Низьке перевант. двигуна [кВт] 1262
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 746X923X375
Постійний струм (НП) [A] 1873
Постійний струм (ВП) [A] -
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DA-206050
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801