132H0438
NXA03256-A0T02WG-A1A2D700CI+MASG+ARFIFF03
NXA03256-A0T02WG-A1A2D700CI+MASG+ARFIFF03
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженням призначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання й приводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужності від 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у яких дуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін в обмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керування експлуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як у машинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби в будь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно з власними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокої інтеграції машини.