Комп. д. дист. мон. пан. LCP, з 3 м каб.

132B0102

Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP
11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be
retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.43 kg
Bага нетто 0.38 kg
Об'єм 2.359 l
EAN 5702427391413

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Кабель

SPARE PARTS FC 051 SERIES

Серія Micro Drive (060) VLT® Micro Drive
(051) 51
(021) 21

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Серія Micro Drive (051) 51
(021) 21

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Група продукції VLT® Midi Drive FC-
Серія (280) 280

ACCESSORIES FC 360 SERIES

IP Rating IP20
Серія (360) 360

Options

Options Control related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality