Аксесуари FC 51

Показано 17 продуктів

132B0100

Дисплей LCP 11 без потенціометра

Панель місцевого керування для VLT® Micro Drive FC51.
Корпус IP20/Передня кришка IP54. Цифрова LCP зі швидким
меню для введення в експлуатацію та місцевого керування.
Зчитування поточного стану, вибір ручного та
автоматичного режиму, кнопки скидання та навігації,
функція копіювання та визначення параметрів.

132B0101

Дисплей LCP 12 з потенціометром

Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.

132B0102

Комп. д. дист. мон. пан. LCP, з 3 м каб.

Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP
11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be
retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.

132B0109

Компл. для переобл. IP21/Тип1, M2

IP 21 covers for VLT Micro Drive FC 51 in size M2.
Increases the degree of protection of the housing and offers additional protection
against accidental contact.
Minimum delivery quantity: 3 (in a collective box with individual packaging)

Вигляд: