Додаткове приладдя, Простий монтаж

109030

Монтажна стрічка, тип MS 5,6-6,5 мм - 25 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.021 Kilogram
Bага нетто 0.02 Kilogram
Об'єм 0.098 Liter
EAN 5703466134740

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
Висота упаковки [мм] 10 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 980 мм
Група продукції Accessories
Застосування Cold store
Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис Монтажна стрічка, тип MS 5,6-6,5 мм - 25 мм
Опис продукту Montagestege
Тип Easy Installation
Ширина упаковки [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality