BOCK, HAX44e/665-4, Semi-hermetic air cooled

097C3938

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16184

Інформація про продукт

Вага брутто 195.059 Kilogram
Bага нетто 178.159 Kilogram
Об'єм 271.656 Liter
EAN 5715162646212

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 28 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16184
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HAX44e/665-4
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Застосування LBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP44
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Назва продукту Reciprocating compressor HA
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Опис Compressor HAX44e/665-4
Позначення типу HAX44e/665-4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic air cooled
Тип HAX44e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality