Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ 24V RT дротовий, Кімнатний терморегулятор, 24 В, На стіну

088U2128

Сумісний з системами Icon24 та Icon2, Настінний, Провідний, 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 158 Gram
Bага нетто 138 Gram
Об'єм 0.909 Liter
EAN 5715162300367

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Адаптивне навчання Так
Безшумна робота Так
Вбудований у стіну Ні
Використання Display
Висота/глибина обладнання [мм] 86 мм
Вихідна напруга [В] AC 24 В
Вхід для охолодження Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик вологості Ні
Датчик температури підлоги доступний Так
Довжина виробу [мм] 86 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP20
Кнопка зниження температури Так
Кількість каналів 0
Монтаж На стіну
Назва виробу в досьє SCIP "24V wired thermostat"
Напруга виходу [В] DC 24 В
Напруга живлення [В] 24 В
Настінний Так
НЗ/НВ Так
Номер досьє SCIP 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
Обмеження температур Так
Опис Сумісний з системами Icon24 та Icon2, Настінний
Подвійний режим Так
Привод на радіатор Так
Придатний для 230V or 24V actuators
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Сумісний з рамками вимикача Так
Тип Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality