Засоби регулювання підігріву підлоги, Комутаційний пристрій, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 8, На стіну

088U1040

Для керування насосом та котлом, Напруга живлення [В] AC: 230, Кількість каналів: 8, На стіну, Провідний, 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 1.062 Kilogram
Bага нетто 0.15 Kilogram
Об'єм 3.344 Liter
EAN 5715162158098

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Автоматичне балансування Ні
Використання For 230V actuators
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Вхід для охолодження Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Floor Heating Controls
КОД UNSPSC 41112209
Кількість виходів [шт.] 14 шт.
Кількість каналів 8
Макс. кількість приводів 14
Може поліпшуватися до бездротового Ні
Монтаж На стіну
Назва виробу в досьє SCIP Danfoss Icon 230V Wiring Center
Напруга живлення [В] 230 В
НЗ/НВ НЗ
Номер досьє SCIP 47d1e4a0-49a9-4d27-9ec9-72f9a817dfce
Опис Для керування насосом та котлом, Напруга живлення [В] AC: 230, Кількість каналів: 8, На стіну
Придатний для 230V actuators
Під’єднання головних контролерів [макс.] 3
Реле котла Так
Реле насоса Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Danfoss Icon™ 230V Wiring Center
Тип регулювання опалення Комутаційний пристрій
Управляється застосунком Ні
Інтерфейси Провідний, 230В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality