Датчик температури, MBT 5111, 175 мм

087U4043

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.36 Kilogram
Bага нетто 0.329 Kilogram
Об'єм 0.851 Liter
EAN 5702423241415

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 6.9 дюйм
Довжина вставки [мм] 175 мм
Довжина кабелю [дюйм] 236 дюйм
Довжина кабелю [м] 6 м
Довжина подовжувача [дюйм] 8.5 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 215 мм
Допуск елемента датчика Клас2
Допуск термопари EN 60584-2 Class 2
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 260 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.] 500 °F
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури [°C] [макс.] 800 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1472 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Кабель
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Позначення типу 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0600-002-0000
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Сигнал виходу mV
Станд. проект. термопари EN 61515
Стандарт елемента датчика EN 60584-2
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 200 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 392 °F
Термопара 1 x NiCr-Ni, тип K
Тип MBT 5111
Тип кабелю PFA TC, екранований
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality