The MBT 5111 is a heavy-duty temperature sensor that can be used for measuring and regulating exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. This temperature sensor is based on a type K thermo couple, which measures temperatures up to 800 °C. The slim construction gives a short reaction time of t0.5 = 2 sec. in water. All parts in contact with the media are made of stainless steel AISI 316 Ti. The sensor is delivered with a 6 m extension cable as standard.
Показано 4 продуктів
Датчик температури, MBT 5111, 175 мм
Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий
Датчик температури, MBT 5111, 175 мм
Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий
Датчик температури, MBT 5111, 175 мм
Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий
Датчик температури, MBT 5111, 200 мм, G, ISO 228-1-A
Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий