ESMU-250, Pt 1000, Нержавіюча сталь

087B1183

ESMU-250, занурувальний датчик для PT1000, 250 мм, неіржавна сталь

Інформація про продукт

Вага брутто 0.146 Kilogram
Bага нетто 0.144 Kilogram
Об'єм 0.791 Liter
EAN 5702421064542

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Версія монтажу G1/2A і шайба (входить у комплект поставки)
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довжина датчика температури [мм] 250 мм
Діаметр датчика температури [мм] 6 мм
Клеми електроз’єднань Клемна заглушка на два дроти в головній частині, вхід кабелю PG9, постачається з виробом
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Маркований виріб Так
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь Aisi 316
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис ESMU-250, занурувальний датчик для PT1000, 250 мм, неіржавна сталь
Постійна часу 2 с (вода), 7 с (повітря)
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь захисту IP54
Температура середовища [°C] [макс.] 140 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ESMU-250
Тип датчиків температури Pt 1000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality