MBT 156, 200 мм, MBT 156-B01-200-0-0000

084Z4317

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kilogram
Bага нетто 0.131 Kilogram
Об'єм 0.587 Liter
EAN 5702423153220

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту MBT 5116
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Accessories, sensors
Довжина вставки [дюйм] 7.9 дюйм
Довжина вставки [мм] 200 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 600 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1112 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Тип B
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Назва продукту Temperature sensor insert
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 156-B01-200-0-0000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення 3 клеми
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 156
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality