Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100 U, Коаксіальна версія

084H4533

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: HMI з EN,DE,FR,ES мовами, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Тип з'єднання: NPT, Довжина вставки [мм]: 1397, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30

Інформація про продукт

Вага брутто 6.324 Kilogram
Bага нетто 6.194 Kilogram
Volume 62.756 Liter
EAN 5702428453226

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Датчик контролю рівня рідини
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 14 В
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 55 дюйм
Довжина вставки [мм] 1397 мм
Дозволи CE
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Клас захисту корпусу IP IP67
Конструкція Коаксіальна версія
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. опір навантаження [Ом] 500
Макс. робочий тиск [бар] 100 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1450 фунт-сила на дюйм²
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 30 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 14 В
Опис продукту Датчик контролю рівня рідини
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Споживана потужність [Вт] 0.7 Вт
Тип AKS 4100 U
Тип з'єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Частини в комплекті HMI з EN,DE,FR,ES мовами

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality