Датчики рівня рідини

Показано 31 продуктів

084H4500

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Версія кабелю

Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 5000

084H4501

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Версія кабелю

Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: HMI з EN,DE,FR,ES мовами, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 5000

084H4503

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 500

084H4504

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 800

084H4505

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1000

084H4506

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1200

084H4507

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1500

084H4508

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1700

084H4509

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 2200

084H4510

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: HMI з EN,DE,FR,ES мовами, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 500

Вигляд: