Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100 U, Коаксіальна версія

084H4527

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Тип з'єднання: NPT, Довжина вставки [мм]: 1397, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30

Інформація про продукт

Вага брутто 7.462 Kilogram
Bага нетто 4.3 Kilogram
Об'єм 62.686 Liter
EAN 5702428415064

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 14 В
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 55 дюйм
Довжина вставки [мм] 1397 мм
Дозволи CE
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Клас захисту корпусу IP IP67
Конструкція Коаксіальна версія
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. опір навантаження [Ом] 500
Макс. робочий тиск [бар] 100 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1450 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Датчик контролю рівня рідини
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 30 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 14 В
Опис продукту Датчик контролю рівня рідини
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Споживана потужність [Вт] 0.7 Вт
Тип AKS 4100 U
Тип з'єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Частини в комплекті Без HMI

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality