Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 224

084B4156

Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30

Інформація про продукт

Вага брутто 189 Gram
Bага нетто 169 Gram
Об'єм 0.192 Liter
EAN 5715162689479

 

CE evaluated Yes
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 3 шт.
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Додаткова інформація Аварійний сигнал = світло чи нагрів. контуру
Дозволи CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
Кількість входів датчика 3 шт.
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Назва виробу в досьє SCIP ERC21x, EKC 22x
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Область застосування Регулятор температури
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Споживана потужність [ВА] 0.7 ВА
Темп. темп. датчика NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Тип EKC 224
Тип датчика EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Тип зв'язку MODBUS via. EKA 206
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції
Цифрові виходи (DO) [шт.] 4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 084B4056

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality