EKC 223/224 are multipurpose refrigeration controllers designed to fulfill today’s requirement of food retail refrigeration applications. This controller is suitable for high, medium, and low temperature cabinets and cold rooms with natural, electrical, or hot gas defrost.
Показано 4 продуктів
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 223
Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 224
Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 223
Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 224
Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30