Електроприводи, AMV 655, Напруга живлення [В] AC: 24, Напруга живлення [В] DC: 24

082G3440

AMV 655 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 6.3 Kg
Bага нетто 5.4 Kg
Volume 18.34 Liter
EAN 5710104037271

 

Description AMV 655 24В
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання HD
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення Ні
Зусилля перекриття [Н] 2000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 65x/685/855
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 14 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Тип AMV 655
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 50 мм
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 2 с/мм
6 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality