З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
У разі продовження ви авторизуєтесь у системі та будете спрямовані до магазину Danfoss, вибраного за умовчанням.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Показано 86 продуктів
Електроприводи, ABV, Напруга живлення [В] AC: 230
ABV НВ-220 В ПРИВ.
Електроприводи, ABV, Напруга живлення [В] AC: 24, Напруга живлення [В] DC: 24.00
ABV NВ-24 В ПРИВ.
ABV NЗ-220 В ПРИВ.
ABV NЗ-24 В ПРИВ.
Електроприводи, AMV 85, Напруга живлення [В] AC: 24
AMV 85 24В 8с/мм 40мм 5000Н
Вигляд: