Програм. контролер, 15реле, MCX15B2

080G0327

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

Інформація про продукт

Вага брутто 0.981 Kilogram
Bага нетто 0.6 Kilogram
Об'єм 4.945 Liter
EAN 5715162508503

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 230 В
Supply voltage [V] DC [min] 40 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 6 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 10 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
Дозволи CE
EAC
UA
Визнано UL
З комплектом конектора Ні
Зумер НВ
Клас захисту корпусу IP IP40
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва продукту Програм. контролер, 15реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 24 В
Позначення типу MCX15B2
Придатний до експлуатації Ні
Споживана потужність [Вт] 15 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип MCX15B2
Тип дисплея NO
Тип зв'язку 1RS485
CANBUS
ETHER
USB
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Програмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.] 15 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 22 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality