MCX15B2 / MCX20B2

Показати більше
MCX15B2 / MCX20B2

Показано 6 продуктів

080G0327

Програм. контролер, 15реле, MCX15B2

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

080G0328

Програм. контролер, 15реле, MCX15B2

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

080G0329

Програм. контролер, 20реле, MCX20B2

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 12

080G0330

Програм. контролер, 20реле, MCX20B2

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

080G0331

Програм. контролер, 20реле, MCX20B2

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 12

080G0332

Програм. контролер, 20реле, MCX20B2

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

Вигляд: