Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1, Кількість пластин: 40

079U6154

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 51 Kilogram
Bага нетто 30.298 Kilogram
Об'єм 259.2 Liter
EAN 5702425169465

 

Connection length 1 [mm] 30 мм
Connection length 2 [mm] 30 мм
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
jgbc SL140TM-1-40_2_25_S1_4B2,5
Plate material no. 1.4404
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 520 мм
Vertical center porthole 2[mm] 520 мм
Volume per channel 1 [l] 0.32 л
Volume per channel 2 [l] 0.32 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 520 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 150 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 30 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 30 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -196 °C
Загальна висота без основи [мм] 611 мм
Загальна ширина [мм] 241 мм
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 40
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Модельна плита TM
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 бар
Стандарт з'єднання ISO 7
Тип SL140TM-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality