Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 160.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 2320.00 фунт на дюйм²

078G1003

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

Інформація про продукт

Вага брутто 0.058 Kilogram
Bага нетто 0.052 Kilogram
Об'єм 0.109 Liter
EAN 5702428977302

 

+ живлення Контакт1
- загальний Контакт3
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Амортизатор імпульсів Yes
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи CE
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -104 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 160 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 2320 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Коментарі щодо електричного підключення PBT
Кількість на формат упаковки 45 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 320 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] 4640 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Примітки щодо підключення тиску Вітонова прокладка
Підключення тиску HEX [мм] 22 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 5 контактів
Розмір підключення тиску 1/4
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення IEC 61076-2-101
Стандарт підключення тиску DIN 3852-E
Тип DST P92S
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 1600 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 23200 фунт-сила на дюйм²
Точність сумарна [-25–80 °C] ±FS 1.5 %
Точність сумарна [-40–80 °C] ±FS 2.5 %
Точність сумарна [0–80 °C] ±FS 1 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час запуску [мс] 40 мс
Час реакції, макс. [мс] 1 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality