Показано 10 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 1.45 фунт на дюйм²
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 1.45 фунт на дюйм²
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 60.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 870.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 100.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 1450.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 160.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 2320.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 400.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 5800.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8700.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: P92S-0250-BAR-R-11-01-01