Електромагнітний клапан, EVT 2.0, Функція: НЗ

068F0621

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.1, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Нержавіюча сталь, Розмір впуску [мм]: 6, Розмір виходу [мм]: 6.00, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18

Інформація про продукт

Вага брутто 267 Gram
Bага нетто 240 Gram
Об'єм 1.183 Liter
EAN 5715162442968

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Min. PD keep open [bar] 0.4 бар
Min. PD keep open [psi] 5.8 фунт на дюйм²
MOPD[бар/фунт/дюйм²] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -104 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] 0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -32 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.1 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 18 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Латунь
Мін.OPD [бар] 2 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 29 фунт на дюйм²
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Кутовий
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 6 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 2 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Сумісність мастила PAG
POE
Тип EVT 2.0
Тип вихідного підключення Пайка, ODM
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R744
Ідентичний продукт 068F0628

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality