EVT high pressure range is a direct or servo operated solenoid valve specially designed to fit into CO2 transcritical refrigeration systems.They can be applied in following applications:EVT 1.2 direct operated for oil return, pressure equalization/relief control, high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost.EVT 2.0 and 3.0 servo operated for high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost application.EVT valves and coils are sold separately
Показано 6 продуктів
Електромагнітний клапан, EVT 1.2, Функція: НЗ
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.05, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Мідь, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Електромагнітний клапан, EVT 2.0, Функція: НЗ
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.1, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Мідь, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Електромагнітний клапан, EVT 3.0, Функція: НЗ
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.23, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Мідь, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Електромагнітний клапан, EVT 3.0, Функція: НЗ
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.23, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Нержавіюча сталь, Розмір впуску [мм]: 6, Розмір виходу [мм]: 6.00, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Електромагнітний клапан, EVT 2.0, Функція: НЗ
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.1, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Нержавіюча сталь, Розмір впуску [мм]: 6, Розмір виходу [мм]: 6.00, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Електромагнітний клапан, EVT 1.2, Функція: НЗ
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.05, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Матеріал з'єднання: Нержавіюча сталь, Розмір впуску [мм]: 6, Розмір виходу [мм]: 6.00, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18