HFE 3 PN6 65/90 поворотний 3-ходовий, фланцевий

065Z0433

HFE 3 PN6 65/90 поворотний 3-ходовий, фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 20.8 Kilogram
Bага нетто 14.7 Kilogram
Об'єм 92.82 Liter
EAN 5710104033501

 

Contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт макс. [% Kvs] Розділення: 0,5
Змішування: 1,0
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 65 мм
Застосування Опалення
Значення Kv [m³/г] 90 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал ковзкого башмаку Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал шпинделя Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP HRB HRE HFE
Номер досьє SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Номінальний тиск [бар] 6 бар
Опис HFE 3 PN6 65/90 поворотний 3-ходовий, фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 0.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 0.5 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 10 Н·м
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип HFE 3
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання PN 6
Функція Перепуск
Характеристика витрати Характеристика S

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality