FVR, Із заглушкою, Rp 1 1/2

065B8239

Фільтр FVR DN40 Rp1 1/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.995 Kilogram
Bага нетто 0.995 Kilogram
Об'єм 0.72 Liter
EAN 5710104042299

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Значення Kv [m³/г] 24.5 м³/год
Кількість вічок [шт./см²] 50
Мaтеріал Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP 065B8239
Номер досьє SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Фільтр FVR DN40 Rp1 1/2
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір DN 40
Розмір вічка сита [мм] 0.5 мм
Стандарт дозволу ISO 7/1
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVR
Тип фільтра Із заглушкою
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 1 1/2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality