VFG 221, PN 16, DN 80, 80.00 м³/год, Фланець

065B5522

Регулятор тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 35.6 Kilogram
Bага нетто 29 Kilogram
Об'єм 80.535 Liter
EAN 5710104095363

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.01
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 80 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 80 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис Регулятор тиску
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір клапана DN 80
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 221
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 80
Фактор кавітації 0.35
Фактор кавітації 100% 0.28
Фактор кавітації 25% 0.51
Фактор кавітації 50% 0.4
Фактор кавітації 75% 0.35
Швидкість витоку [% Kvs] 0.01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality